Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)3.4
- Höhe (in)3.67
- Länge (in)11.62
- Weite (in)3.13
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Haltekraft (lb)7500.0
- mit Öffnungshilfe (in)2.31
- Andruckspindel inklusiveNein
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Basis Montage AusführungAbgewinkelt
- GrifffarbeRot
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenVerschlussspanner
- Spannhaken AusführungSpannbügel (Horizontal)
- Standard-MaterialEdelstahl
- Zubehör385915-M-50|385902|385-ZB1
- ZusatzverriegelungJa