Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)3.31
- Höhe (in)3.67
- Länge (in)9.65
- Weite (in)3.13
Technische Daten
- Haltekraft (lb)7500.0
- Max. Bügeleinstellung (in)1.07
- mit Öffnungshilfe (in)2.31
- Andruckspindel inklusiveNein
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Basis Montage AusführungAbgewinkelt
- GrifffarbeRot
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenVerschlussspanner
- Replacement Hook Assembly385915
- Spannhaken AusführungSpannbügel (Horizontal)
- Standard-MaterialEdelstahl
- Verriegelungsplatte385902
- Verriegelungsplatte beigestelltNein
- Zubehör385915|385902|385-ZB1