Destaco Logo
385-SS-M-50 - Verschlussspanner, Edelstahl, verlängert

385-SS-M-50Verschlussspanner, Version 385-SS, Bügel 50 mm länger

Serie ansehen:

Serie 385

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)3.31
  • Höhe (in)3.67
  • Länge (in)10.63
  • Weite (in)3.13

Technische Daten

  • Haltekraft (lb)7500.0
  • mit Öffnungshilfe (in)2.31
  • Andruckspindel inklusiveNein
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Basis Montage AusführungAbgewinkelt
  • GrifffarbeRot
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenVerschlussspanner
  • Spannhaken AusführungSpannbügel (Horizontal)
  • Standard-MaterialEdelstahl
  • Zubehör385915-M-25|385902|385-ZB1