Destaco Logo
40RGD6H12-270  - Schrittgetriebe, mechanisch, kurvengetrieben, Ausgang Flansch, Montage universal

40RGD6H12-270Schrittgetriebe, mechanisch, kurvengetrieben, Ausgang Flansch, Montage universal, Serie RGD

Serie ansehen:

Serie RGD/RGS

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

Technische Daten

  • Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)762
  • Axiale Ausgangsleistung (lb)791
  • Distanz zum Zentrum (in)1.5748031496063
  • Durchmesser Durchgangsloch (in)0.51
  • Durchmesser Montagefläche (in)1.3779527559055
  • Höhe zur Montagefläche (in)3.6220472440945
  • Innere Trägheit (lb-in²)0.33
  • Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)0.542
  • Maximales Drehmoment (in-lb)159
  • Radiale Ausgangsleistung (lb)1107

Produktinformation

  • Base Model40RGD6H12-270
  • MarkeCamco
  • ProdukttypenSchrittgetriebe, mechanisch, kurvengetrieben, Flansch