40RGS12H9-90Schrittgetriebe, mechanisch, kurvengetrieben, Ausgang Welle, Montage universal, Serie RGS
Serie ansehen:
Serie RGD/RGSGeräteansicht
Maße / Anwendungen
Technische Daten
- Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)405
- Axiale Ausgangsleistung (lb)492
- Distanz zum Zentrum (in)1.5748031496063
- Durchmesser Ausgangswelle (in)0.63
- Innere Trägheit (lb-in²)0.41
- Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)0.086
- Maximales Drehmoment (in-lb)84
- Radiale Ausgangsleistung (lb)206
- Andruckspindel inklusiveNein
- AusgangWelle
Produktinformation
- Base Model40RGS12H9-90
- MarkeCamco
- ProdukttypenSchrittgetriebe, mechanisch, kurvengetrieben, Welle