40RGS16H12-270_IISchrittgetriebe, mechanisch, kurvengetrieben, Ausgang Welle, Montage universal, Serie RGS
Serie ansehen:
Serie RGD/RGSGeräteansicht
Maße / Anwendungen
Technische Daten
- Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)405
- Axiale Ausgangsleistung (lb)492
- Distanz zum Zentrum (in)1.5748031496063
- Durchmesser Ausgangswelle (in)0.63
- Innere Trägheit (lb-in²)0.4
- Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)2.34
- Maximales Drehmoment (in-lb)155
- Radiale Ausgangsleistung (lb)206
- BeigestelltNein
- Cam Type2
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Base Model40RGS16H12-270_II
- MarkeCamco
- ProdukttypenSchrittgetriebe, mechanisch, kurvengetrieben, Welle