40RGS6H12-90 - Schrittgetriebe, mechanisch, kurvengetrieben, Ausgang Welle, Montage universal, Serie RGS
Serie ansehen:
RGD/RGS SerieGeräteansicht
Maße / Anwendungen
Technische Daten
- Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)405
- Axiale Ausgangsleistung (lb)492
- Distanz zum Zentrum (in)1.5748031496063
- Durchmesser Ausgangswelle (in)0.63
- Innere Trägheit (lb-in²)0.42
- Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)0.067
- Maximales Drehmoment (in-lb)149
- Radiale Ausgangsleistung (lb)206
- AusgangWelle
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Base Model40RGS6H12-90
- MarkeCamco
- ProdukttypenSchrittgetriebe, mechanisch, kurvengetrieben, Welle
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2FRGS%2BSeries.tif%2Frename%2FRGS%2BSeries.png&w=3840&q=75)