Destaco Logo
424 - Spannzange/Handspanner mit Kniehebel

424Spannzange/Handspanner mit Kniehebel

Serie ansehen:

Serie 424/441

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.3
  • Länge (in)4.63
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Haltekraft (lb)200
  • Klemmbacken Tiefe (in)1.08
  • Spannkraft (lb)200
  • Spannweite (in)1
  • BeigestelltJa
  • Release MechanismManual Spreading Apart of Handles
  • Spindle Part Number424208-M
  • Spindle ThreadM6

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • GrifffarbeRot
  • MarkeDESTACO
  • MaterialSteel Neoprene Tipped
  • ProdukttypenSpannzange
  • Standard-MaterialStahl
  • Zubehör424208-M