Destaco Logo

425RD12H24-330 - Schrittgetriebe, mechanisch, kurvengetrieben, Schwerlast, mit Durchgangsbohrung, vielfältige Bewegungen, Serie RD

Serie ansehen:

RD Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

Technische Daten

  • Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)5800.0
  • Axiale Ausgangsleistung (lb)1600.0
  • Distanz zum Zentrum (in)4.25
  • Durchmesser Durchgangsloch (in)0.81
  • Durchmesser Montagefläche (in)4.25
  • Höhe zur Montagefläche (in)8.5
  • Innere Trägheit (lb-in²)22.0
  • Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)136.0
  • Maximales Drehmoment (in-lb)2512.0
  • Radiale Ausgangsleistung (lb)2700.0

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Base Model425RD12H24-330
  • MarkeCamco
  • ProdukttypenSchrittgetriebe, kurvengetrieben