Destaco Logo
431 - Spannzange/Handspanner mit Kniehebel, sehr lang

431Spannzange/Handspanner mit Kniehebel, sehr lang

Serie ansehen:

Serie 431

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.31
  • Länge (in)6.80
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Haltekraft (lb)100
  • Klemmbacken Tiefe (in)2.92
  • Spannweite (in)0.75
  • BeigestelltJa
  • Release MechanismTwo-Way Trigger
  • Spindle Part Number4242080-M
  • Spindle ThreadM6

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • GrifffarbeRot
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenSpannzange
  • Standard-MaterialStahl
  • Zubehör424208-M|424208-M