Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.64
- Länge (in)6.03
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Haltekraft (lb)275
- Klemmbacken Tiefe (in)1.77
- Spannkraft (lb)350
- Spannweite (in)1.25
- BeigestelltJa
- Release MechanismManual Spreading Apart of Handles
- Spindle Part Number441203-M
- Spindle ThreadM8
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- GrifffarbeRot
- MarkeDESTACO
- MaterialCarbon Steel Hex Head Bolt
- ProdukttypenSpannzange
- Standard-MaterialStahl
- Zubehör441203|441203-M