Serie ansehen:
Zubehör für HandspannerGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.03968316 lb
- Länge (in)1.22 in
- Weite (in)0.50 in
- Product ApplicationCLAMPING
Technische Daten
- Gewinde (in)51618
- Sauger Breite (in)0.5
Produktinformation
- Andruckspindel inklusivefalse
- MarkeDESTACO
- Produkt TypenSpindel mit Sechskant-Kopf
- Serie verwendet auf[Clamping > Manual Clamping > Straight Line Action Clamps > Straight Line Action Clamps-5000]
- Used With Model/Series5131|5131-B|5131-R|5131-BR