Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)1.12
- Höhe (in)4.16
- Länge (in)8.51
- Weite (in)0.75
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Haltekraft (lb)700
- Klemmbacken Tiefe (in)2.72
- Spannkraft (lb)700
- Spannweite (in)1.75
- Andruckspindel inklusiveNein
- BeigestelltJa
- Release MechanismTwo-Way Trigger
- Spindle Part Number491203-M
- Spindle ThreadM10
Produktinformation
- GrifffarbeRot
- MarkeDESTACO
- MaterialCarbon Steel Hex Head Bolt
- ProdukttypenSpannzange
- Standard-MaterialStahl
- Zubehör491203-M|491203-M