Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)2.01
- Höhe (in)5.98
- Länge (in)9.15
- Weite (in)0.69
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Haltekraft (lb)1200
- Klemmbacken Tiefe (in)2.56
- Spannkraft (lb)1200
- Spannweite (in)3.83
- Andruckspindel inklusiveNein
- BeigestelltJa
- Release MechanismTwo-Way Trigger
- Spindle Part Number468206-M/210203-M
- Spindle ThreadM10
Produktinformation
- GrifffarbeRot
- MarkeDESTACO
- MaterialCarbon Steel Swivel Foot and Hex Head Bolt
- ProdukttypenSpannzange
- Standard-MaterialStahl
- Zubehör468206-M|468206-M|210203-M