Destaco Logo
486 - Spannzange/Handspanner mit Kniehebel

486Spannzange/Handspanner mit Kniehebel

Serie ansehen:

Serie 460/480

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)2.31
  • Höhe (in)7.92
  • Länge (in)9.15
  • Weite (in)0.69
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Haltekraft (lb)1000
  • Klemmbacken Tiefe (in)2.56
  • Spannweite (in)6
  • BeigestelltJa
  • Release MechanismTwo-Way Trigger
  • Spindle Part Number240203-M
  • Spindle ThreadM10

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • GrifffarbeRot
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenSpannzange
  • Standard-MaterialStahl
  • Zubehör240203-M