Destaco Logo
491203-M : Spindel mit Sechskant-Kopf - Spannerzubehör

491203-MSpindel mit Sechskant-Kopf - Spannerzubeh¿r

Serie ansehen:

Handspanner-Zubehör

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.3
  • Höhe (in)0.67
  • Länge (in)1.85
  • Weite (in)0.67
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Sauger Breite (in)0.67
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenSpindel mit Sechskant-Kopf
  • Serie verwendet auf462
  • Wird verwendet bei Modell/Serie462-2
  • Zubehör-TypAndruckspindel