500RGD12H28-270Schrittgetriebe, mechanisch, kurvengetrieben, Ausgang Flansch, Montage universal, Serie RGD
Serie ansehen:
Serie RGD/RGSGeräteansicht
Maße / Anwendungen
Technische Daten
- Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)8509
- Axiale Ausgangsleistung (lb)2759
- Distanz zum Zentrum (in)5.5
- Durchmesser Durchgangsloch (in)1.5
- Durchmesser Montagefläche (in)4.25
- Höhe zur Montagefläche (in)10.875
- Innere Trägheit (lb-in²)58
- Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)14.657
- Maximales Drehmoment (in-lb)3062
- Radiale Ausgangsleistung (lb)4004
Produktinformation
- Base Model500RGD12H28-270
- MarkeCamco
- ProdukttypenSchrittgetriebe, mechanisch, kurvengetrieben, Flansch