Destaco Logo
500RGD12H28-90  - Schrittgetriebe, mechanisch, kurvengetrieben, Ausgang Flansch, Montage universal

500RGD12H28-90Schrittgetriebe, mechanisch, kurvengetrieben, Ausgang Flansch, Montage universal, Serie RGD

Serie ansehen:

Serie RGD/RGS

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

Technische Daten

  • Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)8509
  • Axiale Ausgangsleistung (lb)2759
  • Distanz zum Zentrum (in)5.5
  • Durchmesser Durchgangsloch (in)1.5
  • Durchmesser Montagefläche (in)4.25
  • Höhe zur Montagefläche (in)10.875
  • Innere Trägheit (lb-in²)58
  • Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)2.098
  • Maximales Drehmoment (in-lb)3873
  • Radiale Ausgangsleistung (lb)4004

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Base Model500RGD12H28-90
  • MarkeCamco
  • ProdukttypenSchrittgetriebe, mechanisch, kurvengetrieben, Flansch