500RGS12H28-270Schrittgetriebe, mechanisch, kurvengetrieben, Ausgang Welle, Montage universal, Serie RGS
Serie ansehen:
Serie RGD/RGSGeräteansicht
Maße / Anwendungen
Technische Daten
- Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)12959
- Axiale Ausgangsleistung (lb)1433
- Distanz zum Zentrum (in)5.5
- Durchmesser Ausgangswelle (in)1.5
- Innere Trägheit (lb-in²)40
- Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)14.675
- Maximales Drehmoment (in-lb)3062
- Radiale Ausgangsleistung (lb)3767
- AusgangWelle
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Base Model500RGS12H28-270
- MarkeCamco
- ProdukttypenSchrittgetriebe, mechanisch, kurvengetrieben, Welle