Destaco Logo
500RGS4H40-270 - Schrittgetriebe, mechanisch, kurvengetrieben, Ausgang Welle, Montage universal

500RGS4H40-270Schrittgetriebe, mechanisch, kurvengetrieben, Ausgang Welle, Montage universal, Serie RGS

Serie ansehen:

Serie RGD/RGS

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

Technische Daten

  • Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)12959
  • Axiale Ausgangsleistung (lb)1433
  • Distanz zum Zentrum (in)5.5
  • Durchmesser Ausgangswelle (in)1.5
  • Innere Trägheit (lb-in²)48
  • Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)11.429
  • Maximales Drehmoment (in-lb)7090
  • Radiale Ausgangsleistung (lb)3767
  • AusgangWelle
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Base Model500RGS4H40-270
  • MarkeCamco
  • ProdukttypenSchrittgetriebe, mechanisch, kurvengetrieben, Welle