500RGS6H40-270 - Schrittgetriebe, mechanisch, kurvengetrieben, Ausgang Welle, Montage universal, Serie RGS
Serie ansehen:
RGD/RGS SerieGeräteansicht
Maße / Anwendungen
Technische Daten
- Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)12959
- Axiale Ausgangsleistung (lb)1433
- Distanz zum Zentrum (in)5.5
- Durchmesser Ausgangswelle (in)1.5
- Innere Trägheit (lb-in²)45
- Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)15.323
- Maximales Drehmoment (in-lb)6358
- Radiale Ausgangsleistung (lb)3767
- AusgangWelle
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Base Model500RGS6H40-270
- MarkeCamco
- ProdukttypenSchrittgetriebe, mechanisch, kurvengetrieben, Welle
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2FRGS%2BSeries.tif%2Frename%2FRGS%2BSeries.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2FRGD%2BSeries.tif%2Frename%2FRGD%2BSeries.png&w=3840&q=75)