Produits
Services [FR]
Ressources
Société
Contact
Français
Rechercher...
Besoin d'aide?
Trouver un Distributeur
Se connecter
ScreenReader.quoteButton
DESTACO - Solutions d'outillage pour équipements de serrage et d'automatisation
Systèmes de serrage
Bride de Serrage Manuel
Accessoires Pour Éléments de Serrage
Accessoires Pour Éléments de Serrage
501501 - 501 - Serrage vertical
501501 - 501 - Serrage vertical
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Accessoires Pour Éléments de Serrage
Demande d'offre
Détails techniques
CAD/Télécharger
Ressources
FAQ
Articles
Détails techniques
Vue de l'unité
Impérial
Métrique
Dimensions / Applications
Longueur (in)
40.00
Poids (lb)
0.388894968
Applicarion -Soudage
Excellent/Haut
Application -Alimentaire
Pas recommandé
Application -Assemblage
Excellent/Haut
Application -Contrôle fixations
Correct/Moyen
Application -Usinage
Faible/Bas
Application du produit
CLAMPING
Duty Cycle
3
Détails techniques
Largeur etrier (in)
0.59
Longueur Etrier (in)
1.57
Fourni?
Non
Informations sur le produit
Goupille incluse?
Non
Marque
DESTACO
Matériel standard
Acier
Serie utilisés sur
501
Type d'accessoire
Barre de serrage
Type de produit
Clamp Accessories
Utilisé avec Modele/Gamme
501-B|501-LB
CAD/Télécharger
Ressources
FAQ
Articles
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer