Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.4
- Länge (in)50.00
- Anwendung - LebensmittelindustrieNicht geeignet
- Anwendung - LehrenbauGut
- Anwendung - Maschinelle BearbeitungFair/Medium
- Anwendung - MontageSehr gut
- Anwendung - SchweissenSehr gut
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Montage Löcher - Weite (in)1.38
- Montageloch tiefe (in)0.98
- Montagelöcher-Durchmesser (in)0.25
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenGrundplatte
- Serie verwendet auf501-503
- Spannarmausführungmassiver Spannarm
- Standard-MaterialStahl
- Wird verwendet bei Modell/Serie501-B|501-LB|503-MB|503-MBLSC
- Zubehör-TypGrundplatte
Ähnliche Produkte
Zubehör für Handspanner
505502 - Vertikalspanner
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F506-MB.jpg%2Frename%2F506-MB.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F505-MB.jpg%2Frename%2F505-MB.png&w=3840&q=75)