Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.31085142
- Anwendung - LebensmittelindustrieNicht geeignet
- Anwendung - LehrenbauGut
- Anwendung - Maschinelle BearbeitungFair/Medium
- Anwendung - MontageSehr gut
- Anwendung - SchweissenSehr gut
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Durchmesser Handhebel (in)0.71
- Länge Handgriff (in)4.11
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenHandgriff
- Serie verwendet auf503
- Standard-MaterialStahl
- Wird verwendet bei Modell/Serie503-MB|503-MBLSC
- Zubehör-TypGriff