Destaco Logo
Griff für vertikalen Handspanner Modell 503 - 503503-L

503503-LGriff für vertikalen Handspanner Modell 503

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.2536
  • Länge (in)129.50
  • Anwendung - LebensmittelindustrieNicht geeignet
  • Anwendung - LehrenbauGut
  • Anwendung - Maschinelle BearbeitungFair/Medium
  • Anwendung - MontageSehr gut
  • Anwendung - SchweissenSehr gut
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Durchmesser Handhebel (in)0.71
  • Länge Handgriff (in)5.1
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenHandgriff
  • Serie verwendet auf503
  • Standard-MaterialStahl
  • Wird verwendet bei Modell/Serie503-MB|503-MBLSC|505-MB|505-MBLSC|506-MB|506-MBLSC
  • Zubehör-TypGriff