Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)3
- Länge (in)4.44
- Anwendung - LebensmittelindustrieNicht geeignet
- Anwendung - LehrenbauGut
- Anwendung - Maschinelle BearbeitungFair/Medium
- Anwendung - MontageSehr gut
- Anwendung - SchweissenSehr gut
- Bediener UmgebungRau/Schmutzig
- Duty Cycle3
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Haltekraft (lb)2400
- Höhe bis zur Spitze des Spannarms (in)98.8
- Spannarmlänge (in)0.99
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage AusführungAnschweißbar, lang
- Beinhaltet Werkstück VariationenNein
- GrifffarbeRot
- HandgriffVertikal
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenHandspanner, vertikal
- SpannarmausführungAnschweißbar
- Standard-MaterialStahl
- Zubehör503503-L|505501|505502|505503|505503-L