Destaco Logo
505-MBLSC - Handspanner, vertikal

505-MBLSCHandspanner, vertikal, Kniehebel, anschweißbare Basis, Schwerlast

Serie ansehen:

Serie 500

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)3
  • Länge (in)4.44
  • Anwendung - LebensmittelindustrieNicht geeignet
  • Anwendung - LehrenbauGut
  • Anwendung - Maschinelle BearbeitungFair/Medium
  • Anwendung - MontageSehr gut
  • Anwendung - SchweissenSehr gut
  • Bediener UmgebungRau/Schmutzig
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Haltekraft (lb)2400
  • Höhe bis zur Spitze des Spannarms (in)98.8
  • Spannarmlänge (in)0.99
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Basis Montage AusführungAnschweißbar, mit Stopp
  • Beinhaltet Werkstück VariationenNein
  • GrifffarbeRot
  • HandgriffVertikal
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenHandspanner, vertikal
  • SpannarmausführungAnschweißbar
  • Standard-Materialgeschmiedetes, legiertes Stahl
  • Zubehör503503-L|505501|505502|505503|505503-L