Destaco Logo
505-MLBLSC - Handspanner, vertikal

505-MLBLSCHandspanner, vertikal, Kniehebel, anschweißbare Basis, Schwerlast

Serie ansehen:

Serie 500

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)3.2
  • Höhe (in)6.53
  • Länge (in)4.44
  • Weite (in)1.89
  • Anwendung - LebensmittelindustrieNicht geeignet
  • Anwendung - LehrenbauGut
  • Anwendung - Maschinelle BearbeitungFair/Medium
  • Anwendung - MontageSehr gut
  • Anwendung - SchweissenSehr gut
  • Bediener UmgebungRau/Schmutzig

Technische Daten

  • Haltekraft (lb)2400
  • Höhe bis zur Spitze des Spannarms (in)134.4
  • Spannarmlänge (in)1.14
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Basis Montage AusführungAnschweißbar, lang, mit Stopp
  • Beinhaltet Werkstück VariationenNein
  • GrifffarbeRot
  • HandgriffVertikal
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenHandspanner, vertikal
  • SpannarmausführungAnschweißbar
  • Standard-Materialgeschmiedetes, legiertes Stahl