Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.4
- Länge (in)60.00
- Anwendung - LebensmittelindustrieNicht geeignet
- Anwendung - LehrenbauGut
- Anwendung - Maschinelle BearbeitungFair/Medium
- Anwendung - MontageSehr gut
- Anwendung - SchweissenSehr gut
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Montage Löcher - Weite (in)1.18
- Montageloch tiefe (in)1.57
- Montagelöcher-Durchmesser (in)0.32
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenGrundplatte
- Serie verwendet auf505
- Spannarmausführungmassiver Spannarm
- Standard-MaterialStahl
- Wird verwendet bei Modell/Serie505-MB|505-MBLSC
- Zubehör-TypGrundplatte