Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.35494382
- Anwendung - LebensmittelindustrieNicht geeignet
- Anwendung - LehrenbauGut
- Anwendung - Maschinelle BearbeitungFair/Medium
- Anwendung - MontageSehr gut
- Anwendung - SchweissenSehr gut
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Durchmesser Handhebel (in)0.87
- Länge Handgriff (in)4.49
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenHandgriff
- Serie verwendet auf505
- Standard-MaterialStahl
- Wird verwendet bei Modell/Serie505-MB|505-MBLSC
- Zubehör-TypGriff