Destaco Logo
Griff für vertikalen Handspanner Modell 505 - 505503-L

505503-LGriff für vertikalen Handspanner Modell 505

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.4
  • Länge (in)159.00
  • Anwendung - LebensmittelindustrieNicht geeignet
  • Anwendung - LehrenbauGut
  • Anwendung - Maschinelle BearbeitungFair/Medium
  • Anwendung - MontageSehr gut
  • Anwendung - SchweissenSehr gut
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Durchmesser Handhebel (in)0.87
  • Länge Handgriff (in)6.26
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenHandgriff
  • Serie verwendet auf505
  • Standard-MaterialStahl
  • Wird verwendet bei Modell/Serie505-MB|505-MBLSC
  • Zubehör-TypGriff