Serie ansehen:
Serie 500Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)5.7
- Länge (in)5.64
- Anwendung - LebensmittelindustrieNicht geeignet
- Anwendung - LehrenbauGut
- Anwendung - Maschinelle BearbeitungFair/Medium
- Anwendung - MontageSehr gut
- Anwendung - SchweissenSehr gut
- Bediener UmgebungRau/Schmutzig
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Haltekraft (lb)5000
- Höhe bis zur Spitze des Spannarms (in)120.9
- Spannarmlänge (in)1.27
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage AusführungAnschweißbar, mit Stopp
- Beinhaltet Werkstück VariationenNein
- GrifffarbeRot
- HandgriffVertikal
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenHandspanner, vertikal
- SpannarmausführungAnschweißbar
- Standard-Materialgeschmiedetes, legiertes Stahl
- Zubehör503503-L|506501|506502|506503|506503-L
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F505-MBLSC.jpg%2Frename%2F505-MBLSC.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F506-MLBLSC.jpg%2Frename%2F506-MLBLSC.png&w=3840&q=75)