Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.5
- Höhe (in)35.00
- Länge (in)75.00
- Weite (in)30.00
- Anwendung - LebensmittelindustrieNicht geeignet
- Anwendung - LehrenbauGut
- Anwendung - Maschinelle BearbeitungFair/Medium
- Anwendung - MontageSehr gut
- Anwendung - SchweissenSehr gut
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Spannarm Breite (in)1.18
- Spannarmlänge (in)2.95
- Andruckspindel inklusiveNein
- BeigestelltNein
Produktinformation
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenKlemmleiste
- Serie verwendet auf506
- Spannarmausführungschweißbar
- Standard-MaterialStahl
- Wird verwendet bei Modell/Serie506-MB|506-MBLSC
- Zubehör-TypKlemmleiste