Destaco Logo
Griff für vertikalen Handspanner Modell 506 - 506503

506503Griff für vertikalen Handspanner Modell 506

Serie ansehen:

Handspanner-Zubehör

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.440924
  • Anwendung - LebensmittelindustrieNicht geeignet
  • Anwendung - LehrenbauGut
  • Anwendung - Maschinelle BearbeitungFair/Medium
  • Anwendung - MontageSehr gut
  • Anwendung - SchweissenSehr gut
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Durchmesser Handhebel (in)1.1
  • Länge Handgriff (in)4.84
  • Andruckspindel inklusiveNein
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenHandgriff
  • Serie verwendet auf506
  • Standard-MaterialStahl
  • Wird verwendet bei Modell/Serie506-MB|506-MBLSC
  • Zubehör-TypGriff