Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.5
- Länge (in)188.00
- Anwendung - LebensmittelindustrieNicht geeignet
- Anwendung - LehrenbauGut
- Anwendung - Maschinelle BearbeitungFair/Medium
- Anwendung - MontageSehr gut
- Anwendung - SchweissenSehr gut
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Durchmesser Handhebel (in)1.1
- Länge Handgriff (in)7.4
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenHandgriff
- Serie verwendet auf506
- Standard-MaterialStahl
- Wird verwendet bei Modell/Serie506-MB|506-MBLSC
- Zubehör-TypGriff
Ähnliche Produkte
Zubehör für Handspanner
503503-L - Griff für vertikalen Handspanner Modell 503
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F505-MB.jpg%2Frename%2F505-MB.png&w=3840&q=75)