Destaco Logo

507107 - Flankenscheiben - Spannerzubeh¿r

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.03
  • Länge (in)0.88
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenUnterlegscheibe mit Flansch
  • Serie verwendet auf2007|207|317|2027|227|225|307
  • Standard-MaterialStahl
  • Wird verwendet bei Modell/Serie2007-U|2007-UB|2007-UR|2007-UBR|207-U|207-UR|207-UL|207-UB|207-ULB|207-TU|207-TUL|207-UF|207-I-L|207-UB-L|91090|317-U|2027-U|2027-UR|227-U|227-UB|227-U-L|227-UB-L|225-U|225-UR|225-UB|307-U|307-UR
  • Zubehör-TypFlankenscheiben

Ähnliche Produkte