Destaco Logo
50RGD8H14-270  - Schrittgetriebe, mechanisch, kurvengetrieben, Ausgang Flansch, Montage universal

50RGD8H14-270Schrittgetriebe, mechanisch, kurvengetrieben, Ausgang Flansch, Montage universal, Serie RGD

Serie ansehen:

Serie RGD/RGS

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

Technische Daten

  • Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)1572
  • Axiale Ausgangsleistung (lb)925
  • Distanz zum Zentrum (in)1.9685039370079
  • Durchmesser Durchgangsloch (in)0.59
  • Durchmesser Montagefläche (in)1.7716535433071
  • Höhe zur Montagefläche (in)4.8425196850394
  • Innere Trägheit (lb-in²)1.4
  • Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)1.26
  • Maximales Drehmoment (in-lb)303
  • Radiale Ausgangsleistung (lb)1775

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Base Model50RGD8H14-270
  • MarkeCamco
  • ProdukttypenSchrittgetriebe, mechanisch, kurvengetrieben, Flansch