Destaco Logo
50RGS4H14-180 - Schrittgetriebe, mechanisch, kurvengetrieben, Ausgang Welle, Montage universal, Serie RGS | DESTACO

50RGS4H14-180 - Schrittgetriebe, mechanisch, kurvengetrieben, Ausgang Welle, Montage universal, Serie RGS

Serie ansehen:

RGD/RGS Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

Technische Daten

  • Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)791
  • Axiale Ausgangsleistung (lb)545
  • Distanz zum Zentrum (in)1.9685039370079
  • Durchmesser Ausgangswelle (in)0.79
  • Innere Trägheit (lb-in²)1.5
  • Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)0.31
  • Maximales Drehmoment (in-lb)294
  • Radiale Ausgangsleistung (lb)379
  • AusgangWelle
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Base Model50RGS4H14-180
  • MarkeCamco
  • ProdukttypenSchrittgetriebe, mechanisch, kurvengetrieben, Welle