50RGS6H18-270Schrittgetriebe, mechanisch, kurvengetrieben, Ausgang Welle, Montage universal, Serie RGS
Serie ansehen:
Serie RGD/RGSGeräteansicht
Maße / Anwendungen
Technische Daten
- Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)791
- Axiale Ausgangsleistung (lb)545
- Distanz zum Zentrum (in)1.9685039370079
- Durchmesser Ausgangswelle (in)0.79
- Innere Trägheit (lb-in²)1.6
- Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)1.71
- Maximales Drehmoment (in-lb)577
- Radiale Ausgangsleistung (lb)379
- AusgangWelle
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Base Model50RGS6H18-270
- MarkeCamco
- ProdukttypenSchrittgetriebe, mechanisch, kurvengetrieben, Welle