Destaco Logo
5105-R - Handspanner, vertikal, Zusatzverriegelung

5105-RHandspanner, vertikal, Version 5105 mit Zusatzverriegelung

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)1.1
  • Höhe (in)6.54
  • Länge (in)4.13
  • Weite (in)2.24
  • Anwendung - LebensmittelindustrieNicht geeignet
  • Anwendung - LehrenbauGut
  • Anwendung - Maschinelle BearbeitungSchlecht/Niedrig
  • Anwendung - MontageSehr gut
  • Anwendung - SchweissenSehr gut
  • AnwendungenAssembly; Clamping; Heavy Duty; Welding

Technische Daten

  • Haltekraft (lb)700
  • Höhe des Klammerarms (in)2.54
  • Höhe unter Spannarm (in)2.54
  • Spannarmlänge (in)3.13
  • Spannarmlänge (in)3.13
  • Andruckspindel inklusiveNein
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Basis Montage AusführungAbgewinkelt
  • Beinhaltet Werkstück VariationenNein
  • GrifffarbeRot
  • HandgriffVertikal
  • MarkeDESTACO
  • Material der SpitzeNA
  • ProdukttypenHandspanner, vertikal
  • SpannarmausführungMassiver Spannarm
  • Standard-MaterialStahl
  • ZusatzverriegelungJa