Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)2.9
- Höhe (in)8.7
- Länge (in)6.33
- Weite (in)2.76
- Anwendung - LebensmittelindustrieNicht geeignet
- Anwendung - LehrenbauGut
- Anwendung - Maschinelle BearbeitungSchlecht/Niedrig
- Anwendung - MontageSehr gut
- Anwendung - SchweissenSehr gut
- AnwendungenAssembly; Clamping; Heavy Duty; Welding
Technische Daten
- Haltekraft (lb)1150
- Höhe des Klammerarms (in)3.37
- Höhe unter Spannarm (in)3.37
- Spannarmlänge (in)4.83
- Spannarmlänge (in)4.83
- Andruckspindel inklusiveNein
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Basis Montage AusführungAbgewinkelt
- Beinhaltet Werkstück VariationenNein
- GrifffarbeRot
- HandgriffVertikal
- MarkeDESTACO
- Material der SpitzeNA
- ProdukttypenHandspanner, vertikal
- SpannarmausführungMassiver Spannarm
- Standard-MaterialStahl
- ZusatzverriegelungJa