Destaco Logo
512P8H40-180_II - Schrittgetriebe, mechanisch, parallel, hoch belastbar, spielfrei vorgespannt, wiederholgenau, Ganz- oder Teilanschläge, Serie P | DESTACO

512P8H40-180_II - Schrittgetriebe, mechanisch, parallel, hoch belastbar, spielfrei vorgespannt, wiederholgenau, Ganz- oder Teilanschläge, Serie P

Serie ansehen:

P-Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

Technische Daten

  • Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)6951.0
  • Axiale Ausgangsleistung (lb)1374.0
  • Distanz zum Zentrum (in)5.979
  • Durchmesser Ausgangswelle (in)1.625
  • Durchmesser Montagefläche (in)3.25
  • Höhe zur Montagefläche (in)7.5
  • Innere Trägheit (lb-in²)61.0
  • Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)13.096
  • Maximales Drehmoment (in-lb)5115.0
  • Radiale Ausgangsleistung (lb)2715.0

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Base Model512P8H40-180_II
  • MarkeCamco
  • ProdukttypenSchrittgetriebe, mechanisch, parallel