512RA4H32-270Schrittgetriebe, mechanisch, rechtwinklig, kompakt, vorgespannt, präzise, Universalbefestigung, Serie RA
Serie ansehen:
RA SerieGeräteansicht
Maße / Anwendungen
Technische Daten
- Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)6951.0
- Axiale Ausgangsleistung (lb)2277.0
- Distanz zum Zentrum (in)2.375
- Durchmesser Ausgangswelle (in)1.625
- Durchmesser Montagefläche (in)3.38
- Höhe zur Montagefläche (in)11.0
- Innere Trägheit (lb-in²)45.0
- Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)5.036
- Maximales Drehmoment (in-lb)3123.0
- Radiale Ausgangsleistung (lb)1986.0
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Base Model512RA4H32-270
- MarkeCamco
- ProdukttypenSchrittgetriebe, mechanisch, rechtwinklig