Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)2.6
- Länge (in)11.14
- Bevorzugter MarktGlobal
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Haltekraft (lb)5800
- Hub (in)1.75
- Kolben Höhe (in)1.14
- Andruckspindel (empfohlen)325203
- BeigestelltNein
- Kolbengewinde1/2-13
- SchubstangeRund
- Zölliges oder metrisches ProduktZöllig
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage AusführungMassive Basis, anschweißbar
- GrifffarbeRot
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenSchubstangenspanner
- Standard-MaterialSteel
- Zubehör325203|325203
- ZusatzverriegelungJa
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F5130%2BBase.jpg%2Frename%2F5130%2BBase.png&w=3840&q=75)