Destaco Logo
5130-MB - Schubstangenspanner/Handspanner, Schwerlast, flaches Profil, massive Basis

5130-MBSchubstangenspanner/Handspanner, Schwerlast, flaches Profil, massive Basis

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)2.5
  • Höhe (in)3.40
  • Länge (in)11.14
  • Weite (in)1.57
  • Bevorzugter MarktGlobal
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Haltekraft (lb)5800
  • Hub (in)1.75
  • Kolben Höhe (in)1.14
  • Andruckspindel (empfohlen)220203-M
  • Andruckspindel inklusiveNein
  • BeigestelltNein
  • KolbengewindeM12
  • SchubstangeRund
  • Zölliges oder metrisches ProduktMetrisch

Produktinformation

  • Basis Montage AusführungMassive Basis, anschweißbar
  • GrifffarbeRot
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenSchubstangenspanner
  • Standard-MaterialStahl
  • Zubehör220203-M|220203-M