Destaco Logo
5131-B - Schubstangenspanner/Handspanner, Schwerlast, Version 5131, massive Basis

5131-BSchubstangenspanner/Handspanner, Schwerlast, Version 5131, massive Basis

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.7
  • Länge (in)7.61
  • Bevorzugter MarktGlobal
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Haltekraft (lb)2500
  • Hub (in)1
  • Kolben Höhe (in)0.87
  • Andruckspindel (empfohlen)461203
  • BeigestelltNein
  • Kolbengewinde5/16-18
  • SchubstangeRund
  • Zölliges oder metrisches ProduktZöllig

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Basis Montage AusführungMassive Basis, anschweißbar
  • GrifffarbeRot
  • HandgriffHorizontal
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenSchubstangenspanner
  • Standard-MaterialSteel
  • Zubehör461203|461203