Destaco Logo
5133 - Schubstangenspanner/Handspanner, Kniehebel, Schwerlast, zöllig

5133Schubstangenspanner/Handspanner, Kniehebel, Schwerlast, zöllig

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)3.2
  • Höhe (in)3.84
  • Länge (in)13.05
  • Weite (in)2.99
  • Bevorzugter MarktGlobal
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Haltekraft (lb)4600
  • Hub (in)3.13
  • Kolben Höhe (in)1.38
  • Andruckspindel (empfohlen)325203
  • BeigestelltNein
  • Kolbengewinde1/2-13
  • SchubstangeRund
  • Zölliges oder metrisches ProduktZöllig

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Basis Montage AusführungAbgewinkelt
  • GrifffarbeRot
  • HandgriffHorizontal
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenSchubstangenspanner
  • Standard-MaterialSteel
  • Zubehör325203|325203