Destaco Logo
Default Image

5150-BRSchubstangenspanner/Handspanner, Schwerlast, Version 5150-B mit Zusatzverriegelung

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)2.6
  • Höhe (in)3.40
  • Länge (in)11.23
  • Weite (in)1.57
  • Bevorzugter MarktGlobal
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Haltekraft (lb)5800
  • Hub (in)1.91
  • Kolben Höhe (in)1.14
  • Andruckspindel (empfohlen)325203
  • Andruckspindel inklusiveNein
  • BeigestelltNein
  • Kolbengewinde1/2-13
  • SchubstangeQuadratisch
  • Zölliges oder metrisches ProduktZöllig

Produktinformation

  • Basis Montage AusführungMassive Basis, anschweißbar
  • GrifffarbeRot
  • HandgriffHorizontal
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenSchubstangenspanner
  • Standard-MaterialSteel
  • Zubehör325203|325203
  • ZusatzverriegelungJa