Destaco Logo
Default Image

518Handspanner, vertikal, Kniehebel, nicht mehr erhältlich

Serie ansehen:

Serie 518

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)3
  • Länge (in)4.13
  • Anwendung - LebensmittelindustrieNicht geeignet
  • Anwendung - LehrenbauGut
  • Anwendung - Maschinelle BearbeitungSchlecht/Niedrig
  • Anwendung - MontageSehr gut
  • Anwendung - SchweissenSehr gut
  • Bediener UmgebungNormal
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Haltekraft (lb)500
  • Höhe unter Spannarm (in)2.5
  • Spannarmlänge (in)2.63
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Accomodates Workpiece VariationNo [ en_US ]
  • Andruckspindel inklusiveNein
  • GrifffarbeRot
  • HandgriffVertikal
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenHandspanner, vertikal
  • SpannarmausführungMassiver Spannarm
  • Standard-MaterialStahl