Hand-Kraftspanner der Serie 52H-3E

Eine Welt. Ein Spanner. Ihre Vorstellung.

DESTACOS neue 52H-3E Serie manueller Kraftspanner bietet Kunden aus der Automobil- und der blechverarbeitenden Industrie überragende Haltekraft in einem vielseitigen, benutzerfreundlichen und wartungsfreiem Paket. Die Serie 52H-3E wurde speziell für den Einsatz in rauen Produktionsumgebungen entwickelt und bietet höchste Spannkraft.

Märkte

Anwendungsbereiche

  • Spanner erhältlich in zwei Größen: 50 mm und 63mm
  • Handhebel kann auf der rechten oder der linken Seite des Gehäuses angebracht werden
  • Austauschbar mit pneumatischemSpanner der Serie 82M-3E
  • Breites Sortiment anSpannarm-Varianten
  • Verschiedene Montageoberflächen bieten größere Flexibilität
  • Öffnungswinkel (nahezu stufenlos)einstellbar zwischen 5 – 135°
  • Erfüllt die Bestimmungen der NAAMSsowie die EU-Montagestandards
  • Induktiver Modulsensor mit LED-Anzeige
  • Kompaktes, geschlossenes Aluminiumgehäuse
  • Kniehebel-Mechanismus mit Verriegelungseinheit für die geöffnete Position
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)